text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ mc1p coated version

Tuotenumero: 773705
GTIN: 4046548012828
Konfiguroitavat pienohjaukset , PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, tiedonsiirtokytkentä, laajennettu lämpötila-alue. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Konfiguroitavat pienohjaukset , PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, tiedonsiirtokytkentä, laajennettu lämpötila-alue. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
U2:n tarkoitus Puolijohdelähtöjen syöttö  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Pot. erotus U2 kyllä  
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
UINT:n toleranssi. Moduuli -2 %/+2 %  
Apulähtöjen lukumäärä 16  
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö kyllä  
Oikos.suoj. ei varm. PJL kyllä  
Signaalit. 1:llä ei varm. PJL UB - 0,5 V DC kun 0,5 A  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Vaar. kaasutesti SO2 DIN V 40046-36  
Vaar. kaasutesti H2S DIN V 40046-37  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 16 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 45  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 166  
Bruttopaino 184  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
Volume 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Jousiliittimet, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sarja.
€15.36
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Ruuviliittimet, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sarja.
€15.36