text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mc1p coated version

Kód materiálu: 773705
GTIN: 4046548012828
Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky, PNOZmulti Classic, rozšiřující modul, komunikační napojení, rozšířený rozsah pracovní teploty. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kont...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky, PNOZmulti Classic, rozšiřující modul, komunikační napojení, rozšířený rozsah pracovní teploty. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Účel U2 Napájení výstupů HL  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Galv. odpojení U2 ano  
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Počet pomoc.výstupů 16  
galv.odp.nezaj. HL-výst ano  
Ochr.proti zkratu nezaj. HLA ano  
Hlad.signálu při 1 nezaj.HLA UB - 0,5 V DC při 0,5 A  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zkouška škodl.plynu SO2 DIN V 40046-36  
Zkouška škodl.plynu H2S DIN V 40046-37  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 16 AWG  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 166  
Celková hmotnost 184  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
Svazek 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Pružinová svorka, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sada.
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sada.