text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mc1p coated version

Product ID: 773705
GTIN: 4046548012828
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic, 擴充模組,擴充的 溫度範圍。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
 
U2 的用途 SC 輸出的供電  
電源類型 2 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差
電位隔離 U2 是  
UINT1 的用途 模組供電  
內部電壓源 透過基礎主模組  
UINT1 的電壓類型 DC  
UINT模組的公差 -2 %/+2 %  
輔助輸出數量 16  
鍍鋅隔離 n/安全 SC O 是  
短路保護 n/安全 S/C O 是  
1 n/安全 S/C O 處信號層級 UB – 0.5 A 時 0.5 VDC  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
腐蝕性氣體檢查 SO2 DIN V 40046-36  
腐蝕性氣體檢查 H2S DIN V 40046-37  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
連接端子 螺絲式端子  
彈簧式端子  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 16 AWG  
高度尺寸 94  
寬度尺寸 45  
深度尺寸 121  
淨重 166  
毛重 184  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242208  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
體積 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatory accessories

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
彈簧式端子,PNOZ mc1p,PNOZ ma1p,1 組。
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
插入式螺絲端子,PNOZ mc1p,PNOZ ma1p,1 組。