Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773705","name":"PNOZ mc1p coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ mc1p coated version
Número de producto: 773705
GTIN: 4046548012828
Microcontroles configurables seguros, PNOZmulti Classic, módulo de
ampliación, conexión de comunicación, rango de temperatura ampliado.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adec...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Microcontroles configurables seguros, PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, conexión de comunicación, rango de temperatura ampliado. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 | Alimentación salidas semic. |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | |
| Separación potencial U2 | sí |
| Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
| Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
Salidas de semiconductores (estándar)
| Número de salidas auxiliares | 16 |
| Sep. galv. no seg. salida sem. | sí |
| Prot. cort. no seg. sal. sem. | sí |
| Niv.señal en 1 sal.sem.no seg. | UB - 0,5 V DC con 0,5 A |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Análisis gases nocivos SO2 | DIN V 40046-36 |
| Análisis gases nocivos H2S | DIN V 40046-37 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 16 AWG |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 166 |
| Peso bruto | 184 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012828 |
| Volumen | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Obligatorios
PNOZ mc1p Set Plug in screw terminals
793700
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 juego.