Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773705","name":"PNOZ mc1p coated version","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ mc1p coated version
Produktnummer: 773705
GTIN: 4046548012828
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic,
udvidelsesmodul, kommunikationstilslutning, udvidet
temperaturområde.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatni...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, kommunikationstilslutning, udvidet temperaturområde. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U2 | Forsyning af halvlederudgange |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | |
| Potentialadskillelse U2 | ja |
| Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
| Kilde for intern spænding | via basismodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT. modul | -2 %/+2 % |
Halvlederudgange (standard)
| Antal hjælpeudgange | 16 |
| galv. adskil. ikke si. HL-udg | ja |
| Kortsl.beskyttelse ikke si HLU | ja |
| Signalniveau ved 1 ikke si HLU | UB - 0,5 V DC ved 0,5 A |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-25
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Kontrol f. skade. luftart. SO2 | DIN V 40046-36 |
| Kontrol f. skade. luftart. H2S | DIN V 40046-37 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 16 AWG |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 166 |
| Bruttovægt | 184 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012828 |
| Volumen | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.117.00