text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ mc1p coated version

Artikelnummer: 773705
GTIN: 4046548012828
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen, PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Kommunikationsanschaltung, erweiterter Temperaturbereich. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeproduk...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen, PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Kommunikationsanschaltung, erweiterter Temperaturbereich. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Zweck von U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2
Potenzialtrennung U2 ja  
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Basisgerät  
Spannungsart von UINT1 DC  
Toleranz von UINT. Modul -2 %/+2 %  
Anzahl Hilfsausgänge 16  
galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg ja  
Kurzschl.schutz nicht si. HLA ja  
Signalpegel bei 1 nicht si HLA UB - 0,5 V DC bei 0,5 A  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Schadgasprüfung SO2 DIN V 40046-36  
Schadgasprüfung H2S DIN V 40046-37  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 16 AWG  
Abmessung h 94  
Abmessung b 45  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 166  
Bruttogewicht 184  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
Volumen 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatorisches Zubehör

Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p
Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p 783700
Federkraftklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 Satz.
Set screw terminals PNOZ mc1p/ma1p
Set screw terminals PNOZ mc1p/ma1p 793700
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 Satz.