text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ mc1p coated version

Artikelnummer: 773705
GTIN: 4046548012828
Konfigurerbara säkra ministyrningar, PNOZmulti Classic, expansionsmodul, kommunikationsinkoppling, utökat temperaturområde. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Konfigurerbara säkra ministyrningar, PNOZmulti Classic, expansionsmodul, kommunikationsinkoppling, utökat temperaturområde. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Syfte med U2 Matning till HL-utgångarna  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Potentialavskiljning U2 ja  
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via basmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tolerans för UINT. Modul -2 %/+2 %  
Antal hjälputgångar 16  
galv.avskiljn. inte sä. HL-utg ja  
Kortsl.skydd inte sä. HLA ja  
Signalnivå vid 1 inte sä HLA UB – 0,5 V DC vid 0,5 A  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Kontroll av aggressiv gas SO2 DIN V 40046-36  
Kontroll av aggressiv gas H2S DIN V 40046-37  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–16 AWG  
Mått höjd 94  
Mått bredd 45  
Mått djup 121  
Nettovikt 166  
Bruttovikt 184  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242208  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
Volym 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.
SEK175.00
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.
SEK175.00