text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ mc1p coated version

제품 번호: 773705
GTIN: 4046548012828
소형 컨트롤러, PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 확장된 온도 범위. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
KOSHA  
EAC (유라시아)  
 
U2의 용도 SC 출력 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위
전위 절연 U2 예  
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 베이스 유닛 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
UINT 모듈의 허용 범위 -2 %/+2 %  
보조 출력 단자의 개수 16  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 예  
비안전 반도체 출력 단락 보호 예  
비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 0.5 A에서 UB - 0.5 VDC  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
60  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 단기  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
부식성 기체 SO2 확인 DIN V 40046-36  
부식성 기체 H2S 확인 DIN V 40046-37  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 16 AWG  
높이 직경 94  
폭 치수 45  
깊이 치수 121  
순중량 166  
총중량 184  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242208  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
용량 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

필수적 액세서리

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
스프링 타입 단자, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1세트.
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
플러그인 스크류 단자, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1세트.