text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mc1p coated version

Numer produktu: 773705
GTIN: 4046548012828
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa, PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, poszerzony zakres temperatury. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub prod...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa, PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, poszerzony zakres temperatury. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie U2 Zasilanie wyjść SC  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2
Izolacja potencjałów U2 Tak  
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez jednostkę bazową  
Typ napięcia UINT1 DC  
Tolerancja modułu UINT -2 %/+2 %  
Liczba wyjść pomocniczych 16  
Izol. galw. n/bezp. SC O Tak  
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO Tak  
Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O UB - 0,5 VDC, 0,5 A  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Skrót  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Kontrola gazów żrących SO2 DIN V 40046-36  
Kontrola gazów korozyjnych H2S DIN V 40046-37  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 16 AWG  
Wysokość 94  
Szerokość 45  
Głębokość 121  
Ciężar netto 166  
Ciężar brutto 184  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
Tom 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Zaciski sprężynowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.
€15.36
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.
€15.36