Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773705","name":"PNOZ mc1p coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mc1p coated version
Ürün numarası: 773705
GTIN: 4046548012828
Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler, PNOZmulti Classic,
genişleme modülü, genişletilmiş sıcaklık aralığı.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler, PNOZmulti Classic, genişleme modülü, genişletilmiş sıcaklık aralığı. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U2'in amacı | SC çıkışları beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | |
| U2 potansiyel yalıtım | Evet |
| UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
| Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| UINT1 modülü kaynağı | -2 %/+2 % |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
| Yardımcı çıkış sayısı | 16 |
| Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
| K. dev. prot. n/emn. S/C O | Evet |
| 1 n/emn. S/C O'da sin. sev. | UB - 0,5 A'da 0,5 VDC |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-25
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| SO2 aşındırıcı gaz kontrolü | DIN V 40046-36 |
| H2S aşındırıcı gaz kontrolü | DIN V 40046-37 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 16 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 166 |
| Brüt ağırlık | 184 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012828 |
| Cilt | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.