text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mc1p coated version

Productnummer: 773705
GTIN: 4046548012828
Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, communicatieaansluiting, uitgebreid temperatuurbereik. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eenges...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, communicatieaansluiting, uitgebreid temperatuurbereik. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Doel van U2 Voeding van de HL-uitgangen  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Potentiaalscheiding U2 ja  
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
Aantal hulpuitgangen 16  
galv. sch. niet-veil. HG-uitg ja  
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU ja  
Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU UB - 0,5 V DC bij 0,5 A  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Test op schadelijke gassen SO2 DIN V 40046-36  
Test op schadelijke gassen H2S DIN V 40046-37  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 16 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 166  
Brutogewicht 184  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012828  
Volume 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Veerkrachtklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.
€15.36
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.
€15.36