Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"265607","name":"PMI 607 Control","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Vastaava kuva
PMI 607 Control
Tuotenumero: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - ohjauspaneeli, jossa on 7" kosketusnäyttö, CODESYS Runtimeja
TargetVisu asennettuna/lisensoituna, pääjärjestelmät: CANopen,ModbusTCP.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC |
| Käyttöjärjestelmä | Windows Embedded Compact 7 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 14.4 W |
Displey
| Näytön tyyppi | TFT |
| Näytön lävistäjä | 7 Zoll |
| Näytön resoluutio | 800 x 480 |
| Värisyvyys näyttö | 16,2 M |
| Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen |
CPU
| Prosessorin tyyppi | X86 |
| Prosessorin kello | 1,3 GHz |
| Työmuisti | 512 MB |
| Ohjelmamuistin (flash) koko | 512 MB |
| Reaaliaikakello käytettävissä | kyllä |
Irrotettava tietoväline
| Liitettävä tallennusväline | SD Card |
USB-portti
| USB-isäntäliit. lukumäärä | 2 |
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
CANopen-liitäntä
| CANopen-tyyppi | Master |
| Canopenin osallistujien määrä | 127 |
| Canopen-siirtoajat |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 125 kBit/s 20 kBit/s 50 kBit/s |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 90 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| UL suojaus (tyyppi) | 1,2,5,4/4X vain sisäkäyttöön |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 153 mm |
| Leveysmitta | 216 mm |
| Syvyysmitta | 85 mm |
| Nettopaino | 1740 g |
| Bruttopaino | 2760 g |
Ympäristö
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27330201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083316 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |