닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"265607","name":"PMI 607 Control","price":"0.00","currency":"KRW","category":["0010400216713580PY"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI 607 Control
제품 번호: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - 7” 터치스크린의 컨트롤 패널, CODESYS 런타임 및
TargetVisu 설치/사용 허가됨, 마스터 시스템: CANopen, ModbusTCP.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) |
| 운영 체제 | Windows Embedded Compact 7 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 14.4 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 7 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 800 x 480 |
| 디스플레이 색심도 | 16.2 M |
| 터치스크린 타입 | 용량성 |
CPU
| 프로세서 유형 | X86 |
| 프로세서 클록 속도 | 1.3GHz |
| RAM | 512 MB |
| 프로그램 메모리 크기(플래시) | 512 MB |
| 실시간 클락 존재 여부 | 예 |
이동식
| 플러그인 메모리 | SD Card |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 | 2 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| 이더넷 전송률 | 1 Gbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
CANopen 인터페이스
| CANopen 유형 | 마스터 |
| Canopen 가입자 수 | 127 |
| Canopen 전송 시간 |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 125 kBit/s 20 kBit/s 50 kBit/s |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| UL 박스 유형 | 1,2,5,4/4X 실내 전용 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 153 mm |
| 폭 치수 | 216 mm |
| 깊이 치수 | 85 mm |
| 순중량 | 1740 g |
| 총중량 | 2760 g |
환경
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083316 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |