Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"265607","name":"PMI 607 Control","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI 607 Control
Ürün numarası: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - 7 inç dokunmatik ekranlı kontrol paneli, CODESYS Runtime ve
TargetVisu kurulur/lisanslanır, ana sistemler: CANopen, ModbusTCP.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
| İşletim sistemi | Windows Embedded Compact 7 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 14.4 W |
Göstermek
| Ekran tipi | TFT |
| Diyagonal ekran | 7 Zoll |
| Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 |
| Ekran renk derinliği | 16,2 M |
| Dokunmatik ekran tipi | kapasitif |
Cpu
| İşlemci tipi | X86 |
| İşlemci saat hızı | 1,3 GHz |
| Ana bellek | 512 MB |
| Program belleği boyutu (Flash) | 512 MB |
| Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | SD Card |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 2 |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
CANopen arayüzü
| CANopen tipi | Ana cihaz |
| CANopen abonelerinin sayısı | 127 |
| CANopen iletim süreleri |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 125 kBit/s 20 kBit/s 50 kBit/s |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| UL gövde tipi | 1,2,5,4/4X yalnızca iç mekan |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 153 mm |
| Genislik boyutu | 216 mm |
| Derinlik boyutu | 85 mm |
| Net agirlik | 1740 g |
| Brüt ağırlık | 2760 g |
Çevre
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083316 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |