Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"265607","name":"PMI 607 Control","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
La imagen real puede variar
PMI 607 Control
Número de producto: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS Runtime and
TargetVisu installed/licensed, Master systems: CANopen, ModbusTCP.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC |
| Sistema operativo | Windows Embedded Compact 7 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 14.4 W |
Monitor
| Tipo de display | TFT |
| Diagonal de display | 7 Zoll |
| Resolución del display | 800 x 480 |
| Intensidad color del display | 16,2 M |
| Tipo display táctil | capacitiva |
CPU
| Tipo de procesador | X86 |
| Frec. de reloj del procesador | 1,3 GHz |
| Memoria de trabajo | 512 MB |
| Tamaño mem. programa (Flash) | 512 MB |
| Reloj de tiempo real presente | sí |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | SD Card |
Puerto USB
| Número de interfaces USB-Host | 2 |
Interfaz Ethernet
| Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
| Veloc. transmisión Ethernet | 1 Gbit/s |
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz CANopen
| Tipo CANopen | Master |
| Número participantes CANopen | 127 |
| Tiempos de transmisión CANopen |
800 kbits/s
500 kbits/s 10 kbits/s 250 kbits/s 100 kbits/s 1 Mbits/s 125 kbits/s 20 kbits/s 50 kbits/s |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| UL grado de protección (Type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 153 mm |
| Dimensión Ancho | 216 mm |
| Dimensión Profundidad | 85 mm |
| Peso neto | 1740 g |
| Peso bruto | 2760 g |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083316 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |