text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMI 607 Control

製品コード: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - 7インチタッチスクリーン付き制御盤、CODESYSランタイムおよび TargetVisuのインストール/ライセンス登録済み、マスタシステム: CANopen、ModbusTCP。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
オペレーティングシステム Windows Embedded Compact 7  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 14.4  W
ディスプレイタイプ TFT  
対角表示 7  Zoll
ディスプレイ解像度 800×480  
ディスプレイ色濃度 16.2 M  
タッチスクリーンのタイプ 容量  
プロセッサのタイプ X86  
プロセッサのクロック速度 1.3 GHz  
RAM 512 MB  
プログラムメモリサイズ (Flash) 512 MB  
リアルタイムクロックの有無 可  
プラグインメモリ SD Card  
USBホストインタフェース数 2  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 1 Gbit/s  
イーサネットインタフェース数 1  
CANopenタイプ マスタ  
CANopenサブスクライバ最大数 127  
CANopen通信時間 800 kBit/s  
500 kBit/s  
10 kBit/s  
250 kBit/s  
100 kBit/s  
1 MBit/s  
125 kBit/s  
20 kBit/s  
50 kBit/s  
RS 232インタフェース数 1  
使用周囲温度 0 - 50  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度90 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP20  
ULのエンクロージャタイプ 1、2、5、4/4X屋内での使用のみ可  
高さ 153  mm
216  mm
奥行き 85  mm
実量 1740  g
総重量 2760  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083316  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr