text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMI 607 Control

Numéro de l'article: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - écran de commande avec écran tactile 7", CODESYS Runtime et TargetVisu installés / avec licence enregistrée, systèmes maîtres :CANopen, ModbusTCP.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
EAC  
Système d’exploitation Windows Embedded Compact 7  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 14.4  W
Type d’afficheur TFT  
Diagonale de l'écran 7  Zoll
Résolution d’affichage 800 x 480  
Palette de couleurs de l’écran 16,2 M  
Type d’écran tactile Capacitif  
Type du processeur X86  
Test impulsionnel process. 1,3 GHz  
Mémoire vive 512 MB  
Taille mém. programme (flash) 512 Mo  
Horloge temps réel existante Oui  
Module mémoire débrochable SD Card  
Nombre d’interfaces hôte USB 2  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 1 Gbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Type de CANopen Maître  
Nombre de participants CANopen 127  
Temps de transmission CANopen 800 kbit/s  
500 kbit/s  
10 kbit/s  
250 kbit/s  
100 kbit/s  
1 Mbit/s  
125 kbit/s  
20 kbit/s  
50 kbit/s  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Température d’utilisation 0 - 50  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 90 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection UL (type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Dimensions hauteur 153  mm
Dimension largeur 216  mm
Dimension profondeur 85  mm
Poids net 1740  g
Poids brut 2760  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27330201  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083316  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr