Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"265607","name":"PMI 607 Control","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010400216713580PY"]}
Abbildung ähnlich
PMI 607 Control
Artikelnummer: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - Steuerungspanel mit 7" Touchscreen, CODESYS Runtime und
TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed EAC |
| Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 14.4 W |
Anzeige
| Displaytyp | TFT |
| Displaydiagonale | 7 Zoll |
| Displayauflösung | 800 x 480 |
| Farbtiefe Display | 16,2 M |
| Art Touchdisplay | kapazitiv |
CPU
| Typ des Prozessors | X86 |
| Takt des Prozessors | 1,3 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
| Größe Programmspeicher (Flash) | 512 MB |
| Echtzeituhr vorhanden | ja |
Wechseldatenträger
| Steckbares Speichermedium | SD Card |
USB-Schnittstelle
| Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 2 |
Ethernet-Schnittstelle
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
| Ethernet Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
CANopen-Schnittstelle
| CANopen Typ | Master |
| Anzahl Canopen Teilnehmer | 127 |
| Canopen Übertragungszeiten |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 125 kBit/s 20 kBit/s 50 kBit/s |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| UL Schutzart (Type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 153 mm |
| Abmessung b | 216 mm |
| Abmessung t | 85 mm |
| Nettogewicht | 1740 g |
| Bruttogewicht | 2760 g |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083316 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |