text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI 607 Control

Productnummer: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - besturingspaneel met 7" touchscreen, CODESYS Runtime en TargetVisu geïnstalleerd/gelicentieerd, mastersystemen: CANopen,ModbusTCP.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
Besturingssysteem Windows Embedded Compact 7  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 14.4  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 7  Zoll
Displayresolutie 800 x 480  
Kleurdiepte display 16,2 M  
Soort touchdisplay capacitief  
Type processor X86  
Klokcyclus van de processor 1,3 GHz  
Werkgeheugen 512 MB  
Grootte progr.geheugen (flash) 512 MB  
Realtime klok aanwezig ja  
Insteekbaar opslagmedium SD Card  
Aantal USB-host-poorten 2  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 1 Gbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
CANopen type Master  
Aantal Canopen deelnemers 127  
Canopen overdrachtstijden 800 kbit/s  
500 kbit/s  
10 kbit/s  
250 kbit/s  
100 kbit/s  
1 Mbit/s  
125 kbit/s  
20 kbit/s  
50 kbit/s  
Aantal RS-232-poorten 1  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
UL beschermingsgraad (type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Afmeting hoogte 153  mm
Afmeting breedte 216  mm
Afmeting diepte 85  mm
Nettogewicht 1740  g
Brutogewicht 2760  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27330201  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083316  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr