Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"265607","name":"PMI 607 Control","price":"0.00","currency":"SEK","category":["0010400216713580PY"]}
Produkten kan variera
PMI 607 Control
Artikelnummer: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol – styrpanel med 7" pekskärm, CODESYS Runtime och
TargetVisu installerat/licenserat, mastersystem: CANopen, ModbusTCP.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC |
| Operativsystem | Windows Embedded Compact 7 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 14.4 W |
Visa
| Displaytyp | TFT |
| Skärmens diagonal | 7 Zoll |
| Displayupplösning | 800 × 480 |
| Displayens färgstyrka | 16,2 M |
| Typ av touchdisplay | kapacitiv |
CPU
| Processortyp | X86 |
| Processortakt | 1,3 GHz |
| Arbetsminne | 512 MB |
| Storlek programminne (Flash) | 512 MB |
| Realtidsklocka finns | ja |
Flyttbara medier
| Löstagbart lagringsmedium | SD Card |
USB-port
| Antal USB-värdgränssnitt | 2 |
Ethernet-gränssnitt
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 1 Gbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
CANopen-gränssnitt
| CANopen-typ | Master |
| Antal Canopen-deltagare | 127 |
| Canopen-överföringstider |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 Mbit/s 250 kBit/s 100 Mbit/s 1 Mbit/s 125 kBit/s 20 kBit/s 50 kBit/s |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 90 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| UL skyddskass (typ) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mekaniska data
| Mått höjd | 153 mm |
| Mått bredd | 216 mm |
| Mått djup | 85 mm |
| Nettovikt | 1740 g |
| Bruttovikt | 2760 g |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27330201 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083316 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |