text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMI 607 Control

Numer produktu: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol – panel sterowania z 7" ekranem dotykowym, z zainstalowanym/licencjonowanym CODESYS Runtime i TargetVisu, systemynadrzędne: CANopen, ModbusTCP.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
System operacyjny Windows Embedded Compact 7  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 14.4  W
Typ wyświetlacza TFT  
Przekątna ekranu 7  Zoll
Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480  
Wyświetl głębię kolorów 16,2 M  
Typ ekranu dotykowego pojemnościowy  
Typ procesora X86  
Prędkość taktowania procesora 1,3 GHz  
Pamięć robocza 512 MB  
Rozm.pamięci programu (Flash) 512 MB  
Rzecz. zegar czasu Tak  
Pamięć wtykowa SD Card  
Liczba interfejsów hosta USB 2  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 1 GBit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Typ CANopen Master  
Liczba subskrybentów CANopen 127  
Czasy transmisji CANopen 800 kBit/s  
500 kBit/s  
10 kBit/s  
250 kBit/s  
100 kBit/s  
1 MBit/s  
125 kBit/s  
20 kBit/s  
50 kBit/s  
Ilość złączy RS-232 1  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 90% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Typ obudowy UL 1,2,5,4/4X tylko do wnętrz  
Wysokość 153  mm
Szerokość 216  mm
Głębokość 85  mm
Ciężar netto 1740  g
Ciężar brutto 2760  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27330201  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083316  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr