Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"265607","name":"PMI 607 Control","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMI 607 Control
Kód materiálu: 265607
GTIN: 4046548083316
PMIcontrol - řídicí panel s dotykovým monitorem 7“, CODESYS Runtime a
TargetVisu instalace/licence systémů Master: CANopen, ModbusTCP.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed EAC |
| Operační systém | Windows Embedded Compact 7 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 14.4 W |
Ukázat
| Typ displeje | TFT |
| Display diagonal | 7 Zoll |
| Rozlišení displeje | 800 x 480 |
| Barevná hloubka displeje | 16,2 M |
| Druh dotykového displeje | kapacitivní |
CPU
| Typ procesoru | X86 |
| Takt procesoru | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Velikost progr.paměti (flash) | 512 MB |
| hodiny v reál.čase k dispozici | ano |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | SD Card |
Port USB
| Počet rozhraní USB-Host | 2 |
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethernet rychlost přenosu | 1 Gbit/s |
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Rozhraní CANopen
| Typ CANopen | Master |
| Počet účastníků CANopen | 127 |
| Doby přenosu CANopen |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 125 kBit/s 20 kBit/s 50 kBit/s |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 50 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| UL druh ochrany (typ) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 153 mm |
| Rozměr šířka | 216 mm |
| Rozměr hloubka | 85 mm |
| Čistá váha | 1740 g |
| Celková hmotnost | 2760 g |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083316 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |