text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Tuotenumero: 8173908
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
 
Suojaustapa kotelo IP65  
Nettopaino 4000  g
Bruttopaino 4600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)