Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8173908","name":"PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3
Artikelnummer: 8173908
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72
A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |