text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Produktnummer: 8173908
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Nettovægt 4000  g
Bruttovægt 4600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)