text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Artikelnummer: 8173908
GTIN: 
ohne Bremse; Feedbacksystem Resolver 2-polig; Mo = 2,50Nm Io = 1,72A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 1,42kgcm2.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
 
Schutzart Gehäuse IP65  
Nettogewicht 4000  g
Bruttogewicht 4600  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)