Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8173908","name":"PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3
Número de producto: 8173908
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72
A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 4000 g |
| Peso bruto | 4600 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |