text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Ürün numarası: 8173908
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
 
Koruma tip, muhafaza IP65  
Net agirlik 4000  g
Brüt ağırlık 4600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)