Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8173908","name":"PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3
Numero dell'articolo: 8173908
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72
A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |