text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Número do produto: 8173908
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Tipo de proteção caixa IP65  
Peso líquido 4000  g
Peso bruto 4600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)