text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Numéro de l'article: 8173908
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
 
Indice de protection de boîtie IP65  
Poids net 4000  g
Poids brut 4600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)