text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Productnummer: 8173908
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 4000  g
Brutogewicht 4600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)