text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

Kód materiálu: 8173908
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 4000  g
Celková hmotnost 4600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)