text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

제품 번호: Z9000025
GTIN: 
센서/센서 케이블, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5핀, 스크리닝됨, 센서 측: 커넥터 M12, 암, A-코드식, 앵글 90°, 출력 측: 오픈 엔드 5m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


 
대기 온도 -20  
80  
습도 등급 최대 95%  
응결 허용? 허용됨  
케이블 유형 K1 공급 및 데이터 케이블  
꼬임 쌍 2쌍  
케이블 길이 5  
임피던스 케이블 K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
데이터 케이블 K1 단면 2 x 0.34 mm²  
UB 케이블 K1 단면 2 x 0.34 mm²  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 주석도금 구리선  
순중량 200  
총중량 200  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 27272791  
ETIM 버전 ETIM-7.0