Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000025","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Som på fig.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
Produktnummer: Z9000025
GTIN:
Sensor/Controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet,
sensorside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°,
Controller-side: åben ende, 5 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000044.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Sensor/Controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet, sensorside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°, Controller-side: åben ende, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
80 |
| Fugtbelastning oplysninger | maks. 95 % |
| Tildugning tilladt? | tilladt |
Mekaniske data
| Kabeltype K1 |
Forsyning og dataledning
2 par snoede dobbeltledere |
| Kabellængde | 5 |
| Impedans kabel K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Tværsnit dataleder K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Tværsnit UB-leder K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmningstype K1 | Flet af fortinnet kobber |
| Nettovægt | 200 |
| Bruttovægt | 200 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |