text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

Artikelnummer: Z9000025
GTIN: 
Sensor/Controller Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Sensor Seite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Controller Seite: offenes Ende, 5 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000044.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Sensor/Controller Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Sensor Seite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Controller Seite: offenes Ende, 5 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000044.

 
Umgebungstemperatur -20  
80  
Feuchtebeanspruchung Angabe max. 95 %  
Betauung zulässig ? zulässig  
Kabeltyp K1 Versorgung und Datenleitung  
2 Paare verdrillte Doppeladern  
Länge des Kabels 1 5  
Impedanz Kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Querschnitt Daten-Leiter K1 2 x 0,34 mm²  
Querschnitt UB-Leiter K1 2 x 0,34 mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Geflecht aus verzinntem Kupfer  
Nettogewicht 200  
Bruttogewicht 200  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-7.0