Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000025","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Similaire à l’illustration
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
Numéro de l'article: Z9000025
GTIN:
Câble de capteur / système de commande, DeviceNet/CANOpen, PVC, à5
broches, blindé,
côté capteur : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°,
côté système de commande : extrémité ouverte, 5 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000044.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Câble de capteur / système de commande, DeviceNet/CANOpen, PVC, à5 broches, blindé, côté capteur : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°, côté système de commande : extrémité ouverte, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
| Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
| Condensation autorisée ? | autorisé |
Données mécaniques
| Type de câble K1 |
Alim. et câble de données
2 paires de fils dbl torsadés |
| Longueur du câble | 5 |
| Impédance du câble K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Section câble de données K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Section câble UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en cuivre étamé |
| Poids net | 200 |
| Poids brut | 200 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |