text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

Ürün numarası: Z9000025
GTIN: 
Sensör/sensör kablosu, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 pimli, korunmuş, sensör tarafı: Konektör M12, dişi, A kodlu, 90° açılı, çıkış tarafı: açık uç 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Sensör/sensör kablosu, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 pimli, korunmuş, sensör tarafı: Konektör M12, dişi, A kodlu, 90° açılı, çıkış tarafı: açık uç 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

 
Olarak çevre ısısı -20  
80  
Nem oranı Maks. %95  
Condensation permitted? Permitted  
Kablo tipi K1 Besleme ve veri kablosu  
2 çift bükümlü çift  
Kablo uzunluğu 5  
Empedans kablosu K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Çapraz kesit veri kablosu K1 2 x 0,34 mm²  
Çapraz kesit UB kablo K1 2 x 0,34 mm²  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Braided tinned copper  
Net agirlik 200  
Brüt ağırlık 200  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27272791  
ETIM Sürümü ETIM-7,0