text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

Numer produktu: Z9000025
GTIN: 
Czujnik/przewód, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pinowy, ekranowany, postronie czujnika: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°, po stronie wyjścia: otwarty koniec 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Czujnik/przewód, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pinowy, ekranowany, postronie czujnika: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°, po stronie wyjścia: otwarty koniec 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

 
Temperatura pracy -20  
80  
Klasa wilgotności Maks. 95%  
Dozwolona kondensacja? Dozwolone  
Kabel typu K1 Przewód zasilania i danych  
2 pary skrętki  
Długość przewodu 5  
Impedancja przewodu K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Przekrój kabla danych K1 2 x 0,34 mm²  
Przekrój kabla UB K1 2 x 0,34 mm²  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Oplot miedziany cynowany  
Ciężar netto 200  
Ciężar brutto 200  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272791  
Wersja ETIM ETIM-7.0