Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000025","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Imagem similar
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
Número do produto: Z9000025
GTIN:
Cabo sensor/controlador, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, blindado,
lado do sensor: Conector M12, fêmea, codificação A, em ângulo de 90°,
lado do controlador: extremidade aberta, 5 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000044.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Cabo sensor/controlador, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, blindado, lado do sensor: Conector M12, fêmea, codificação A, em ângulo de 90°, lado do controlador: extremidade aberta, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | admissível |
Dados mecânicos
| Tipo de cabo K1 |
Fornecimento e linha de dados
2 pares fios duplos trançados |
| Comprimento do cabo | 5 |
| Cabo de impedância K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Seção transv. cond. dados K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Seção transv. cond. UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Malha de cobre estanhado |
| Peso líquido | 200 |
| Peso bruto | 200 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27272791 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |