text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

Productnummer: Z9000025
GTIN: 
Sensor/controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, afgeschermd, sensorzijde: stekker M12, female, A-gecodeerd, haaks 90°, controller-zijde: open uiteinde, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Sensor/controller-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, afgeschermd, sensorzijde: stekker M12, female, A-gecodeerd, haaks 90°, controller-zijde: open uiteinde, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

 
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? toegelaten  
Kabeltype K1 Voeding en datakabel  
2 paar getwiste dubbele aders  
Kabellengte 5  
Impedantie kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Doorsnede datakabel K1 2 x 0,34 mm²  
Doorsnede voedingskabel K1 2 x 0,34 mm²  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Vlechtwerk van vertind koper  
Nettogewicht 200  
Brutogewicht 200  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-7.0