text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
2 tuotetta löytyi
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
GTIN: 4046548062397
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: inkrementaalianturi, lähestymiskytkin, lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB: 24 – 240V AC/DC, leveys: 45 mm, pysähtymisen, nopeuden, nopeusalueen, aseman, suunnan, analogisen jännitteen (raita S) valvonta, näytön toiminta push & turn, ruuviliittimet, laajennusPNOZsigma-kosketinlaajennuksella.

€971.05
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
GTIN: 4046548062380
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB = 24 – 240 V AC/DC, leveys: 45 mm, pyörimis- ja pysähtymisvahti, lähestymiskytkin ja/tai kiertokooderi, työnnä ja käännä -näyttö, jousiliittimet, laajennus PNOZsigma kosketinlaajennuksella.

€971.05

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus