Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750330","name":"PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"935.64","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Vastaava kuva
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Tuotenumero: 750330
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot:
inkrementaalianturi, lähestymiskytkin, lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB: 24 – 240V
AC/DC, leveys: 45 mm, pysähtymisen, nopeuden,
nopeusalueen, aseman, suunnan, anal... Lisää
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Hintasi
€935.64
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: inkrementaalianturi, lähestymiskytkin, lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB: 24 – 240V AC/DC, leveys: 45 mm, pysähtymisen, nopeuden, nopeusalueen, aseman, suunnan, analogisen jännitteen (raita S) valvonta, näytön toiminta push & turn, ruuviliittimet, laajennusPNOZsigma-kosketinlaajennuksella.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 - 240 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Tehonkulutus AC | 9 VA |
Tehonkulutus DC | 5.5 W |
Syöttöjännite 2 (V) | 48 - 240 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | AC |
U2:n toleranssi | |
Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Lähestymiskytkimen tulo
ohj.valv. ilman hyst. NS | 10 mHz - 1 000 kHz |
Tulo inkrementaalinen kooderi
Inkrementaalianturitulojen mää | 1 |
Liitäntä (inkrementaalianturi) | RJ-45-naarasliitin, 8-napainen |
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
ohj.valvonta ilman hyst. inkr. | 10 mHz - 1 000 kHz |
Nollaustulo
Puolijohdetulot | 4 |
Analogiset lähdöt
Analogisten lähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogisten lähtöjen tyyppi | Virta |
Signaalialue analoginen lähtö. |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 4 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -20 %/+20 % |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 4 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 4 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G.U. (sama napaisuus) |
Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -20 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Reaktioaika raja-arvoylitys | 1/f_ist + 16ms |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 405 g |
Bruttopaino | 425 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-koodi | 4046548062397 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371811 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001448 |
Volume | 0.600 |
Lisävarusteet
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Erikoiskaapeli suoraan konfigurointiin PNOZ s30:lle, L = 1,5 m.
€60.59
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 15-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin
.
€259.74
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 9-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin.
€179.52
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, ELAU:lle.
€109.89
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kaapeli 15-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773880),
kaapelin pituus 0,3 m.
€38.96
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sirukorttipidin, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
€11.87
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 7,5 m, ELAU:lle.
€122.05
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, Bosch Rexrothille.
€107.30
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€114.82
PNOZ msi S025
773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€217.17
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m, Bosch Rexrothille.
€114.82
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2,
X3 8-napainen ja X4 4-napainen, 45 mm koteloon.
€43.84
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PMCtendolle.
€109.89
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m:lle.
€36.62
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m:lle.
€38.23
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PARKER HD:lle.
€108.00
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Bosch Rexrothille.
€109.89
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Leroylle.
€109.89
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m:lle.
€44.17
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, sisältää SIM-korttisovittimen jaPNOZsigma-sirukorttilukijan.
€163.47
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€33.81
PNOZ msi S15
773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€189.24
PNOZ msi S09
773870
Yleissovitin, 9-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€165.20
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, sisältää SIM-korttisovittimen.
€102.17
€89.46
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 20-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, FANUC:lle.
€234.55
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€154.50
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Lenzelle.
€109.89
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kaapeli 25-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773883),
kaapelin pituus 2,5 m.
€48.79
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapteri PNOZ ms1p:lle/PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-antureille, 2,5 m.
€107.87
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, ELAU:lle.
€107.30
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 25-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin
.
€191.69
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, SEW:lle.
€109.89
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenhainille.
€109.89
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, Lenzelle.
€107.30
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€107.87
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenhainille.
€112.64
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, SEW:lle.
€107.30
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€109.89
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, RockWellille.
€109.89
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€146.52
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Baumüllerille.
€109.89
PNOZ msi b4 Box
773845
Suojattu liitäntärasia PSEN msi b4, inkrementaalisen enkooderin jalähestymiskytkimen liittämiseen, vetovastuksella tai ilman,
, jossa on lisäsyöttö lähestymiskytkintä varten.
€72.54
Sopii tähän
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
PNOZsigma Configurator -lisenssi, PNOZ s30:n konfigurointiin,ajallisesti rajoittamaton
, lisenssi on sidottu yhteen työasemaan.
€314.18
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
PNOZsigma Configurator -lisenssi, PNOZ s30:n konfigurointiin, 1 vuodenlisenssi, lisenssi on sidottu yhteen työasemaan.
€105.44