Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5m turva-alue, PSENscan M -laitteilla: enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2 samanaikaisestiaktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa,mittaustietojen ulostulo (UDP), muting, override, EDM, RestartApplikations standardin EN ISO 61496- 3 mukaisesti.
€4,324.93
Master-malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,passivointi, ohitus, EDM, Restart Applikations standardin EN ISO 61496-3mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo(UDP), nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 3,0 m turva-alue,enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2samanaikaisesti aktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.
€4,925.62
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,
mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uudelleen standardin EN ISO61496-3 mukaisesti,
pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo (UDP)
Nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 3,0 m
turva-alue, enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta,enintään 2
samanaikaisesti aktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.
€4,565.20
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,
mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uudelleen standardin EN ISO61496-3 mukaisesti,
pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo (UDP)
Nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5 m
turva-alue, enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta,enintään 2
samanaikaisesti aktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.
€4,745.41
Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 3,0m turva-alue, PSENscan M -laitteilla: enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2 samanaikaisestiaktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa,mittaustietojen ulostulo (UDP), muting, override, EDM, RestartApplikations standardin EN ISO 61496- 3 mukaisesti.
€4,084.66
Master-malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,passivointi, ohitus, EDM, Restart Applikations standardin EN ISO 61496-3mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo(UDP), nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5 m turva-alue,enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2samanaikaisesti aktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.
€5,105.82
PROFINET IO DEVICE PROFIsafella, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mmTunnistuskyky, muting, osittainen muting, ohitus, EDM, sovelluksenuudelleenkäynnistys EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset, maks. 15dynaamista referenssimerkkiä, mittaustietojen ulostulo (UDP), pikavaihtoalapuolen vaihdettavan muistimoduulin ansiosta, vaihdettava ikkuna, ROS& C++ -rajapinta saatavilla, 5,5 m turva-alue, enintään 8 turva- taivaroitusvyöhykettärinnakkain, laajennetut liitäntämahdollisuudet (I/O),70 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.
€5,808.40
PROFINET IO DEVICE PROFIsafella, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mmTunnistuskyky, muting, osittainen muting, ohitus, EDM, sovelluksenuudelleenkäynnistys EN ISO 61496- 3 mukaan, pystysovellukset, maks. 15dynaamista referenssimerkkiä, mittaustietojen ulostulo (UDP), pikavaihtotakapuolen vaihdettavan muistimoduulin ansiosta, vaihdettava ikkuna, ROS& C++ -rajapinta saatavilla, 5,5 m turva-alue, enintään 8 turva- taivaroitusvyöhykettä rinnakkain, laajennetut liitäntämahdollisuudet (I/O),70 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa.
€5,808.40
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 pikavaihtoa varten
Turvalaserskanneri
€468.00
Kiinnike kallistuksen ja kääntökulman säätämistä varten
€174.93
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 Fast Replacementiin
Turvalaserskanneri
€348.40
Pääyksikkö, sarjakytkentäpääyksikkö enintään 3 apuyksikölle,
30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm tunnistuskyky, muting,
osittainen muting, ohitus, EDM, Restart Applikations EN ISO
61496- 3 mukaan, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojenulostulo (UDP),
pikavaihto, vaihdettava muistilohko, vaihdettava ikkuna, ROS
& C++ -rajapinta saatavilla, -10°C ... +50 °C, 5,5 m:n turvavyöhyke,
laajennetut liitäntävaihtoehdot (I/O), 3 turvavyöhykettä rinnakkain, 3
varoitusaluetta rinnakkain, 70 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa.
€5,165.89
MasterEncoder, sarjakytkentäpääyksikkö enintään 3 apuyksikölle,
4 enkooderituloa, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm,150 mm tunnistuskyky,muting,
osittainen muting, ohitus, EDM, Restart Applikations standardin EN ISO
61496- 3 mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojenulostulo (UDP),
pikavaihto, vaihdettava muistilohko, vaihdettava ikkuna, ROS
& C++ -rajapinta saatavilla, -10°C ... +50 °C, 5,5 m:n turvavyöhyke,
laajennetut liitäntävaihtoehdot (I/O), enkooderitulot, 3 turvavyöhykettärinnakkain, 3
varoitusaluetta rinnakkain, 70 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa.
€5,406.17
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi
turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta
3.1.3
€557.61
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous