text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
4 tuotetta löytyi
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Turvarele (erillinen), tulot: vaatimusluokka III C standardin EN 574 mukaan, lähdöt: 2 turvalähtöä, 1 puolijohdeapulähtö, UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,automaattinen käynnistys, useiden laitteiden linkitys.

€422.48
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Turvarele (erillinen), tulot: vaatimusluokka III A standardin EN 574 mukaan, lähdöt: 2 turvalähtöä, 1 puolijohdeapulähtö, UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,automaattinen käynnistys, useiden laitteiden linkitys.

€361.43
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
GTIN: 4046548008883
Turvarele (erillinen), tulot: vaatimusluokka III A standardin EN 574 mukaan, lähdöt: 2 turvalähtöä + 1 puolijohdeapulähtö, automaattinen käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, elektroninen kaksikätinen turvarele.

€365.72
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
GTIN: 4046548008876
Turvarele (erillinen), tulot: vaatimusluokka III C standardin EN 574 mukaan, lähdöt: 2 turvalähtöä + 1 puolijohdeapulähtö, automaattinen käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, elektroninen kaksikätinen turvarele.

€426.74

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus