PNOZelog-turvareleet

Taatusti kulumaton

PNOZelog

PNOZelog-tuoteperheessä sähkömekaanisista turvareleistä koottu kokemus yhdistyy modernin elektroniikan tarjoamiin etuihin. Voit valvoa PNOZelogilla luotettavasti 1-4 turvallisuustoimintoa. Kulumattomuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä takaavat investoinnin kannattavuuden. Vähennä kaapelointitarvetta! PNOZelog on helposti liitettävissä loogisilla operaattoreilla. Paranna koneesi käytettävyyttä laajennetulla diagnoosilla. Kytkentä-, itse- ja käyntiaikatestit takaavat maksimaalisen turvallisuuden.

Hyödy iskun ja tärinän kestävien PNOZelog-turvareleiden tarjoamista eduista. Ennen kaikkea suurille tärinöille alttiissa mobiileissa käyttökohteissa. Moderni elektroniikka takaavat huoltovapauden ja pitkäikäisyyden.

 

PNOZelog-turvareleen edut yhdellä silmäyksellä

  • vähemmän kaapelointitarvetta selkeiden loogisten toimintojen (JA/TAI) ansiosta
  • suurempi käytettävyys laajennetun diagnoosin ansiosta
  • huoltovapaa puolijohdetekniikan ansiosta
  • ei koskettimien hitsautumisen, likaantumisen, värähtelyn tai irtipalamisen aiheuttamia vikoja
  • maksimaalinen turvallisuus jatkuvien itsetestien ansiosta. Vikoja ei tunnisteta ainoastaan päälle- ja poiskytkennän yhteydessä
  • pitkä käyttöikä myös toistuvien kytkentöjen tai syklisten toimintojen yhteydessä
  • luotettavat kytkennät myös pienimpien kuormien yhteydessä
  • nopea käyttöönotto ilman apuvälineitä jousi- ja ruuviliittimien ansiosta
PNOZelog-turvareleen edut yhdellä silmäyksellä

PNOZelog – tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

PNOZelog – tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti
  • pitkä käyttöikä
  • laajennettu diagnostiikka
  • elektroninen
  • kulumaton
  • liitettävä
  • kompakti

Kokoa täydelliset turvallisuustoiminnot PNOZelogeilla! Se on mahdollista loogisten liitäntöjen avulla. JA- tai TAI-liitäntöjen ansiosta vältät lisäkaapeloinnit. Näin PNOZelog-laitteiden molemmat lähdöt ovat vapaasti käytettävissä.

Helppo diagnoosi lisää tuottavuutta

Voit valvoa kahta turvallisuustoimintoa yhdellä laitteella. Tämä vähentää kytkentäkaapin tilantarvetta.

Hyödynnä PNOZelog-turvareleen kattavat diagnoosimahdollisuudet. Vähennä koneen seisokkeja ja korjaa välittömästi mahdolliset vikasyyt. Tässä sinua auttavat yksityiskohtaiset tiedot tuotteiden tilasta:

  • LED-merkkivalot yksinkertaiseen diagnoosiin paikan päällä ilman apuvälineitä
  • Diagnoosilähtö PLC-ohjaukseen: Yleisimmät PLC-järjestelmät voidaan sovittaa diagnoosia varten ajureilla. Laite tunnistaa välittömästi sisäiset ja ulkoiset viat kuten esim. oikosulut tai kytkentävirheet.
  • Voit käyttää useita liitettyjä PNOZelog-laitteita: tarvitset vain yhden PLC-tulon. Diagnoosi tunnistaa laitteen tilat sekä tulo- ja lähtöpiirien viat ja ilmoittaa PLC-järjestelmälle.
Sisäisellä AND-liitännällä voidaan kattaa kaksi turvatoimintoa samanaikaisesti yhdellä laitteella!

”2-in-1“ – kaksitoiminen PNOZelog

Tarvitsetko hätäpysäytyksen tai turvaporttien valvontaa kompaktissa turvalaitteessa? Voit valvoa kahta turvallisuustoimintoa yhdellä laitteella. Vähennä kaapelointitarvetta. 22,5 mm leveyden ansiosta laite vie minimaalisesti tilaa kytkentäkaapissa. Toimintojen maksimimäärä saavutetaan sisäisellä JA-liitännällä. Jokaisella turvatoiminnolla on erillinen ilmoituslähtö:

  • PNOZ e5.11p valvoo samanaikaista hätäpysäytystä/turvaporttia tai kahta turvaporttia.
  • PNOZ e5.13p voidaan lisäksi kytkeä PSENmag-turvareleen.
Kaksitoiminen PNOZelog - minimaalisella tilantarpeella

Kaapelien turvavalvonta PLIDdys – turvallinen kytkentä yhdessä PNOZ e8.1p:n kanssa

PLIDdys estää laitteistojen päällekytkeytymisen tai käynnistymisen vikatapauksissa. Kaapelien turvavalvonta PLISdys muodostaa yhdessä PNOZ e8. 1p analysointilaitteen kanssa optimaalisen ratkaisun johtimien/yhteyksien valvontaan.

Kaapelivikojen valvonta ja virhekytkentäsuojaus vikatapauksessa.

Tuotevalikoimamme: PNOZelog

Kaksinkäsinkäytön valvonta

PNOZelog-tuoteperheen turvareleet valvovat kaksinkäsinkäyttöpainikkeita.

Hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valoristikoiden valvonta

PNOZelog-tuoteperheen turvareleet valvovat hätäpysäytystä, turvaportteja ja valoristikoita.

Turvamattojen valvonta

PNOZelog-tuoteperheen turvareleet valvovat turvamattoja.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk