Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PITreader base unit. RFID-todennusjärjestelmä. Sisältö:
Perusyksikkö, liitin [402307]. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key
adapter.
€323.14
1x PITreader-avainsovitin vaaka + 1x mutteri. Tarvittavat
lisävarusteet PITreader-perusyksikköä varten [402255].
€63.58
PITmode fusion. Todennusjärjestelmä ja toiminnallisesti turvallinen
tilanvalintajärjestelmä paketissa. Sisältö: PITreader base unit[402255],
PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], pistokesarja
[402306]. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja yksi erityinen toimintatila BA5.
Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen
avaintunnusnumeron lähettämistä varten.
€614.17
PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö
toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen
toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron
lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit
[402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter.
Valinnaiset lisävarusteet: Pistokesarja [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07
Pistokesarja turvallista arviointilaitetta varten toimintatilan valintaavarten: PIT m4SEU
[402250]. Sisältää 1 x 4-napainen, 1 x 5-napainen, 1 x 8-napainen ja 1 x12-
napainen jousiliitinrima, suora kaapelilähtö.
€22.05
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet vapaasti konfiguroitavissa
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€38.80
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€38.80
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1 ja 2
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€38.80
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€38.80
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3 ja 4
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€38.80
PIT m3.2p
Poistuva tuote
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 5
toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja
näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen
toimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntä
transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€373.18
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€38.80
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto)
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
€38.80
PIT m3.3p
Poistuva tuote
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja
3 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain-
ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1 ja BA2 ja
erityinentoimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla,
avaintunnusliitäntätransponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä
varten.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€276.42
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä ylhäältä, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa hätäpysäytyspainike
hätäpysäytyssymbolilla ja logolla sekä kosketinlohko, jossa on valvonta,2n/c, jousiliittimet.
€37.67
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, halkaisija 68 mm (iso versio),
painamaton (ilman logoa), asennushalkaisija 22,3 mm.
€24.77
Painikeyksikkö, jossa on 4 LED-painiketta, mukaan lukienkiinnitysmutteri.
Lisävaruste PIT m4 SEU:lle [402250].
€124.57
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC),
2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 umpitulppa, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.
€178.17
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous