text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
9 tuotetta löytyi
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 4 lähtöä, puolijohde, 2 A, 1- napainen, poiskytkentäviive, pluskytkevä,oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€155.21
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 8 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1- napainen, poiskytkentäviive, pluskytkevä,oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 16 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€161.18
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 8 tuloa, pulssin pidennys, ristiriitavalvonta, testipulssilähdöt 24 V DC 0,25 A, konfiguroitava, oikosulkusuojattu, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 16 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€149.25
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 2 lähtöä, puolijohde, 2 A, 2- napainen, poiskytkentäviive, johdinkatkoksentunnistus, kytkee 24 V (O0+) ja 0 V (O0-) jälkeen, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojattu, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€137.30
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 2 lähtöä, relekoskettimet, sulkeva, vastuskuormien ja induktiivistenkuormien kytkemiseen, maks. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa,konfiguroitava poiskytkentäviive, suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinryhmille, 2-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€155.21
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 2 lähtöä, relekoskettimet, sulkukosketin, ohmisten ja induktiivisten kuormien kytkemiseen, maks.250 V AC 10 A (AC1), potentiaalivapaa, konfiguroitava poiskytkentäviive,korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin, suojakoodaus PSS u2 A CE T liitinrimalle saatavana, 2-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€170.03
PSS u2 EF 8DI -R
327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 8 tuloa, pulssin pidennys, diskrepanssivalvonta, testin tahtilähdöt 24 V DC 0,25 A, konfiguroitava, oikosulunkestävä, 1-rivinen, korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin, liitinrima PSS u2 T 16 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€191.35
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, elektroniikkamoduuli, Failsafe, 4 lähtöä, puolijohdin, 2 A, yksinapainen, poiskytkentäviive, pluskytkevä, oikosulunkestävä, ylikuormituksenkestävä, 1-rivinen, korkeampiin ympäristövaatimuksiin jarautatiesovelluksiin , liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).

€246.44
PSS u2 EF 2AI I
328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vikasietoinen, 2 analogiatuloavirranmittaukseen, 0... 25,6 mA, kaksinapainen, 15- bittinenresoluutio, erikseen konfiguroitavissa

€242.58

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus