32 tuotetta löytyi
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

€105.03
PSEN ml mounting plate
570490
Asennuslevy 40 mm:n vakioprofiileille

€39.75
PSEN ml bracket sliding door
570492
Asennuskulma liukuoviin

€32.80
PSEN ml door handle sliding door
570495
Ovenkahva liukuoviin

€90.34
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruu ...

€2.18
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x1 ...

€1.90
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

€106.95
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän hätäavaus; pakkauksen sisältö = hätäavaustanko ja asennustarvikkeet

€59.03
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

€105.03
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 80 mm

€87.49
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 80 mm

€39.75
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 70 mm

€39.75
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 70 mm

€86.40
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

€106.52
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

€113.41
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

€119.39
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

€116.99
PSEN ml escape release extension
570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit, ruostumaton teräs

€8.25
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Peiteholkki jatkoholkkien peittämiseen. VP = 2 jatkoholkkia (kunkinpituus 25 mm).

€19.90
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Musta ovenkahva keltaisella merkinnällä, PSENmlock DHM.

€19.12
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus