45 tuotetta löytyi
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Liitäntäjohto, USB 2.0 tyyppi A USB 2.0 tyyppi mini-B, johtimen poikkipinta: 0,09 mm², suojattu, johdon pituus: 3 m

€22.05
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Pistokejousiliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

€5.70
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Pistokeruuviliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

€5.70
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
Motion Monitoring -adapteri ELAU 9/9 5 m.

€92.37
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Motion Monitoring -adapteri SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Motion Monitoring -adapteri HEID 25/25, 2,5 m, kaapelilähtö oikealle.

€87.92
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Motion Monitoring -adapteri HEID 25/25, 2,5 m, kaapelilähtö vasemalle.

€87.92
Set 5 Screw Terminals
750017
Sarja pistoruuviliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille, tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.

€4.54
Set 5 Spring Terminals
751017
Sarja pistojousiliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille, tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.

€4.54
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 1,5 m.

€55.32
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 2,5 m.

€63.34
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 5 m.

€79.36
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Motion Monitoring -adapteri SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

€198.71
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

€196.80
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring -adapteri TENDO 15/15 2,5 m.

€95.12
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Motion Monitoring -adapteri LENZE 9/9 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring -adapteri SI/HA 25/25, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring -adapteri ELAU 9/9, 1,5 m.

€88.45
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring -adapteri Parker HD 15/15 2,5 m.

€92.26
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus